Właściwości
Wersja | Kabel do łańcucha ciągowego, M8 kodowanie P – gniazdo proste IP 67, otwarty, Cat. 5e, PUR, 3 m |
Nr zam. | 2717740030 |
Typ | IE-C5DE4UP0030PSSXXX-E |
GTIN (EAN) | 4050118778816 |
Ilość | 1 szt. |
Długość | 3 m |
Długość (cale) | 118,11 inch |
Masa netto | 190 g |
Temperatura eksploatacyjna | -40 °C...80 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Cykle gięcia | 2 mln |
Halogenki | bezhalogenowe, zgodnie z IEC 60754 |
izolacja | Poliolefiny |
Kodowanie kolorami |
biały
żółty niebieski pomarańczowy |
kolor płaszcza | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
liczba żył | 4 |
Materiał płaszcza | PUR |
Napięcie probiercze: przewód-przewód-ekran |
1 V DC, 1 min
1000 Veff, 50 Hz, 1 min |
Odporność na olej | zgodnie z wymaganiami IEC 60811:404 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Tak |
Zakres temperatur, stały | -40...80 °C |
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks. | -30...70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Wtyk po lewej | M8, Kodowanie P, IP67, styk żeński, prosty, wtyk, Tworzywo sztuczne, Ekranowane |
Wtyk po prawej | Wolny koniec przewodu |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293139) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2717740030) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
ROHS | Zgodny |