製品情報
バージョン | システムケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PUR, 0.3 m |
注文番号 | 1166000003 |
種別 | IE-C5ES8UG0003M40M40-G |
GTIN (EAN) | 4050118200508 |
数量 | 1 items |
長さ | 0.3 m |
長さ(インチ) | 11.811 inch |
正味重量 | 29 g |
動作温度 | -40 °C...75 °C |
取り付け温度 | -10 °C...60 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
証明書番号(cULus) | E316369 |
シースカラー | 緑色 |
シース直径、最大 | 6 mm |
シース直径、最小 | 5.6 mm |
シース素材 | PUR |
シールド | SF/UTP |
全体シールド仕様 | 銅線編組由来のシールド編み |
撚線 | 7 |
断面積 | 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0.128 mm² |
絶縁 | PE |
絶縁断面 | 0.98 mm |
色シーケンスまたは電線 – 電線ペア | 白/青 – 青、白/オレンジ – オレンジ、白/緑 – 緑、白/茶 – 茶 |
配線数 | 8 |
電線コアの調整 | ツイストペア |
電線対シールド | アルミ箔 |
電線材質 | 撚り線加工錫メッキ銅線 |
カテゴリー | Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
テスト電圧:電線 - 電線 - シールド | DC 750 V、1分 |
転送速度 |
10/100 Mbit/s
1000 Mbit/s |
シリコンフリー | はい |
ハロゲン | ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠 |
延焼耐性 | in accordance with IEC 60332-1 |
最小曲げ半径、繰返し | 10 x ケーブル直径 |
最小曲げ半径(1回のみ) | 5 x ケーブル直径 |
紫外線耐性 | はい |
耐油性 | EN 50305 |
耐磨耗性 | 非常に良い |
プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
左プラグ | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
プラグ右 | RJ45, IP20, オス型接点, 直線, プラグ, プラスチック, シールド仕様 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181086) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1166000003) |
製品変更通知 |
[PCN-PB47-20180213-00-A_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52811)
[PCN-PB47-20180213-00-A_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52812) |
ユーザ文書 |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
認可 | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](LINK/UL_search.html) |
証明書番号(cULus) | E316369 |