IE-C6FP8LB0150M40M40-B

Patchkábel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 15 m

Cikkszám 1165900150

Tanúsítványok

Jóváhagyások
ROHS
UL File Number Search
Tanúsítvány száma (cULus)

Általános rendelési adatok

Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.

Méretek és tömegek

Hossz
Hossz, inch
Nettó tömeg

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet
Üzemi hőmérséklet
Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot
REACH SVHC

Villamos tulajdonságok

PoE / PoE+
Áramterhelhetőség (50 °C-on)

Általános szabványok

Alkalmazásfüggő kommunikációs kábeles berendezések
Csatlakozó, standard
Tanúsítvány száma (cULus)

Szabványok

Csatlakozó, standard

Kábel szerkezet

Keresztmetszet
Komplett árnyékolás
Köpeny anyaga
Köpeny színe
Köpenyátmérő, max.
Köpenyátmérő, min.
Sodratok
Szigetelés
Szigetelés keresztmetszete
Vezetékek száma
Vezetékek – vezetékpárok színsorrendje
Vezetékerek elrendezése
Vezetékpár-árnyékolás típusa
Árnyékolás
Árnyékoló fonat átfedése

Kábel elektromos tulajdonságai

Csatolási csillapítás (1000 MHz-ig)
Csatolási ellenállás (10 MHz / m)
Differenciáló ellenállás
Döntés késleltetése
Jellemző impedancia
Kapacitás (1 kHz)
Kategória
Operating voltage (UL rating)
Separating class according to EN 50174-2
Test voltage: wire-wire-shield
Átviteli sebesség
Üzemi feszültség
Üzemi feszültség (UL)

Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

Halogén
Lángterjedéssel szembeni ellenállás
Min. hajlítási sugár, csak egyszer
Szín

Dugó

Csatlakozó, bal
Csatlakozó, jobb

Dugó, bal

Csatlakozó, bal

Dugó, jobb

Csatlakozó, jobb

Besorolások

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0