Свойства
Версия | Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m |
Заказ № | 2563810015 |
Тип | IE-C6FP8LO0015M40M40-O |
GTIN (EAN) | 4050118584523 |
Кол. | 1 Штука |
Длина | 1,5 m |
Длина (в дюймах) | 59,055 inch |
Масса нетто | 77 g |
Температура хранения | -20 °C...60 °C |
Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
Температура монтажа | 0 °C...50 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PoE / PoE+ | согласно IEEE 802.3at |
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C | 1 A |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-51 |
Сертификат № (cULus) | E316369 |
Специализированное оборудование для кабелей связи |
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10
ISO / IEC 11801:2002 EN50173-1:2007 |
Вилочный разъем, стандарт | IEC 60603-7-51 |
Диаметр изоляции | 1,04 mm |
Диаметр оболочки, макс. | 5,9 mm |
Диаметр оболочки, мин. | 5,5 mm |
Жилы | 7 |
Изоляция | PE |
Количество жил | 8 |
Материал оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
Общий экран | Экранирующая оплетка из медной проволоки |
Перекрытие экранирующей оплетки | 60 % |
Расположение жил | Витая пара |
Сечение | 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм² |
Цвет оболочки | оранжевый |
Цветовая последовательность жилы - пары жил | белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый |
Экранирование | S/FTP |
Экранирование пары жил | Алюминиевая фольга |
Емкость при 1 кГц | 46 nF/km |
Задержка наклона | 2,5 ns/100m |
Испытательное напряжение: провод–провод–экран | 2,5 кВ / DC на 2 с |
Категория | <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010) |
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2 | d |
Переходное затухание до 1000 МГц | 80 dB |
Рабочее напряжение | 50 В DC |
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) | 30 V AC / 42.4 V DC |
Разность сопротивления | 5 % |
Сопротивление связи при 10 МГц/м | 5 mΩ |
Характеристический импеданс | 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц |
Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2 |
Огнестойкость |
в соответствии с IEC 60332-2-2
по стандарту IEC 60332-1-2 in accordance with IEC 60332-3-24 in accordance with UL 2556 (FT1) |
Радиус изгиба мин., однократный | 4 x диаметр кабеля |
Цветовой код | оранжевый |
Штекер левый | RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный |
Штекер правый | RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный |
Штекер левый | RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный |
Штекер правый | RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_67336)
[DUXR.E316369](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_58418) [Control - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287446) [Field - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287447) [TSN - CC-Link Patchcord Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_287448) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87837) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2563810015) |
Уведомление об изменении продукта |
[PCN-PB47-20180213-00-A_EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52811)
[PCN-PB47-20180213-00-A_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52812) [Technische Änderung zu der Cabinet Line (RJ45 CAT.6A Patchkabel LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_248235) [Technical change to RJ45 CabinetLine (RJ45 CAT.6A Patchcable LSZH)](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_302280) |
Пользовательская документация |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Сертификаты |    |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Сертификат № (cULus) | E316369 |