Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad patchkabel – crossover, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 10 m |
Art.nr. | 8876360100 |
Typ | IE-FM6Z2VO0010MSD0SD0X |
GTIN (EAN) | 4032248609727 |
Förp. | 1 items |
Längd | 10 m |
Bygglängd (tum) | 393,701 inch |
Nettovikt | 172 g |
Lagertemperatur | -25 °C...75 °C |
Drifttemperatur | -5 °C...75 |
Installation temperature | -5 °C...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
Kontaktdon Norm | IEC 61754-4 |
Kontaktdon Norm | IEC 61754-4 |
Bandbredd |
≥ 250 MHz*km vid 850 nm
≥ 600 MHz*km vid 1300 nm |
Dämpning |
≤ 3,2 dB/km vid 850 nm
≤ 0,9 dB/km vid 1300 nm |
Fibertyp |
GOF
Multimode OM1 |
Kärnans diameter | 62,5 µm |
Kabeluppbyggnad | ZIPCORD |
Manteldiameter | 3*6 mm |
Mantelfärg | orange |
Material mantel | PVC |
Normbeteckningar | I-V(ZN)Y |
Primär ytbehandling | 245 µm |
Böjradie min, unik | 30 mm |
Böjradie min, upprepad | 60 mm |
Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
Stickkontakt vänster | SC-Duplex, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, oskärmad |
Stickkontakt höger | SC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
Användardokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC002607 |
ETIM 7.0 | EC002607 |
ETIM 8.0 | EC002607 |
ETIM 9.0 | EC002607 |
ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 |
ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 13.0 | 27-06-10-03 |
ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
ROHS | Uppfyllelse |