Egenskaper
Utförande | Bending protection sleeve, orange |
Art.nr. | 1962450000 |
Typ | IE-PH-RJ45-TH-OG |
GTIN (EAN) | 4032248644483 |
Förp. | 10 items |
Nettovikt | 2,4 g |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257162) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1962450000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1962450000) |
Användardokumentation |
[MAN IE GUIDE DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40065)
[MAN IE GUIDE EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_40066) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[MB FREECONCONTACT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38173)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) [PI PROFINET CABLING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38183) |
ETIM 6.0 | EC001679 |
ETIM 7.0 | EC001679 |
ETIM 8.0 | EC001679 |
ETIM 9.0 | EC001679 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-12 |
ECLASS 9.1 | 27-06-04-12 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-12 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-12 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-12 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-12 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-12 |
ROHS | Uppfyllelse |
Är tillbehör till
-
Produkt-ID:1963580000VPE:100 items
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt utan knäckskyddshylsa, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
Produkt-ID:1963590000VPE:10 items
Stickkontakt RJ45 Crimp, Stickkontakt med knäckskyddshylsa i svart, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
KontaktdonIndustrial Ethernet-AnslutningarRJ45-, hybrid- och USB-kontaktdonIP20RJ45 Crimp