Eigenschaften
Ausfuehrung | Kabelschuh,95 mm² |
Best.-Nr. | 1493290000 |
Art | KQN-M16/-95 |
GTIN (EAN) | 4050118303025 |
VPE | 25 Stück |
Nettogewicht | 39,52 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschlusslänge (I) | 44 mm |
Außendurchmesser Schaft (d3) | 28 mm |
Bohrung | M 16 |
Innendurchmesser Flansch (d2) | 17 mm |
Innendurchmesser Schaft (d1) | 15 mm |
Isolation | nicht vorhanden |
Leiteranschlussquerschnitt | 95 mm² |
Schaftlänge (a) | 20 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1493290000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001059 |
ETIM 7.0 | EC001059 |
ETIM 8.0 | EC001059 |
ETIM 9.0 | EC001059 |
ETIM 10.0 | EC001059 |
ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 13.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2453810000VPE:1 Stück
Presswerkzeuge, Werkzeuge, Crimpwerkzeug, 6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
-
-
Art.-Nr.:2453820000VPE:1 Stück
6mm², 300mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp
-
-
Art.-Nr.:2505220000VPE:1 Stück
Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm², Sechskantcrimp (Hexagon)
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhemechanische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 300 mm²Werkzeuge
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhemechanische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 300 mm²CrimpeinsätzeEinsätze EPG 60... für Rohrkabelschuhe
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhehydraulische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 400 mm²Werkzeuge
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhehydraulische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 400 mm²CrimpeinsätzeEinsätze APG 80 / HPG 80... für Presskabelschuhe
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhemechanische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 300 mm²CrimpeinsätzeEinsätze EPG 60... für Presskabelschuhe
Ist Zubehör von
-
-
-
-
Art.-Nr.:2505220000VPE:1 Stück
Einsatz Crimpwerkzeug, 95mm², Sechskantcrimp (Hexagon)
-
Art.-Nr.:2505240000VPE:1 Stück
Einsatz Crimpwerkzeug, 150mm², Sechskantcrimp (Hexagon)
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhemechanische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 300 mm²CrimpeinsätzeEinsätze EPG 60... für Rohrkabelschuhe
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhehydraulische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 400 mm²CrimpeinsätzeEinsätze APG 80 / HPG 80... für Presskabelschuhe
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhehydraulische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 400 mm²CrimpeinsätzeEinsätze APG 80 / HPG 80... für Rohrkabelschuhe
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für Rohr-,Press- und Quetschkabelschuhemechanische und elektro-hydraulische Werkzeuge bis 300 mm²CrimpeinsätzeEinsätze EPG 60... für Presskabelschuhe