KTB MH 403020 S2N4
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 400 mm, Ширина: 300 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Основной материал: Нержавеющая сталь 1,4301 (304), необработанный, серебряный
№ продукта
1194990003
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
UL File Number Search
Сертификат № (cULus)
Основные данные для заказа
Версия
Заказ №
Тип
GTIN (EAN)
Кол.
Статус поставки
Последняя дата заказа
Размеры и массы
Глубина
Глубина (дюймов)
Высота
Высота (в дюймах)
Ширина
Ширина (в дюймах)
Размеры крепежа, высота
Размеры крепежа, ширина
Масса нетто
Температуры
Рабочая температура
Примечание: температура окружающей среды (эксплуатация)
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
REACH SVHC
SCIP
Кабельные вводы, левосторонние
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Кабельный ввод справа
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Резьбовое соединение вверху / внизу
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Номер сертификата корпуса
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)
Номер сертификата (CCOE)
Номер сертификата (INMETRO)
Номер сертификата UL 508A
Номер сертификата UL для обычных зон
Номер сертификата UL для опасных зон
Номер сертификата пустого корпуса (ECAS)
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO)
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO)
Номер сертификата соединительной коробки (NEPSI)
Номер сертификата соединительной коробки (UL)
Номер сертификата соответствия (сертификат соответствия)
Сертификат № (ATEX)
Сертификат № (cULus)
Сертификат № (DNV)
Сертификат № (IECEX)
Условия утверждения
Общие данные
Вид защиты
Габаритные размеры
Класс защиты (UL)
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса
Крышка
Макс нагрузка
Момент затяжки для винтов крышки
Монтаж фланцевой пластины
Монтажное крепление
Нормы
Основной материал
Отверстие для доступа, высота
Отверстие для доступа, ширина
Поверхность
Позиция с заземлением
Прикрепление крышки
Применение
Примечание: степень защиты
Рабочая температура, макс.
Рабочая температура, мин.
Размер коробки
Размер под ключ
Толщина материала - корпус
Толщина материала - крышка
Толщина материала - розеточная часть
Угловая крыка
Ударопрочность
Уплотняющий материал
Фланцевая пластина
Фланцевые пластины
Монтаж горизонтальный
Number of DIN rails and terminals (10 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)
Заземление корпуса
Масса, корпус, внутр.
Монтаж вертикальный
Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)
Важное примечание
Сведения об изделии
Классификации
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0