Tulajdonságok
Változat | Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 6, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5 mm, ónozott, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 6 mm², Doboz |
Rendelési szám | 2472120000 |
Típus | LLF 7.50/06/90V 5.0SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118550108 |
Qty. | 50 Darab |
Termékadatok |
IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8 |
Csomagolás | Doboz |
Mélység | 22,07 mm |
Mélység (coll) | 0,869 inch |
Magasság | 36,55 mm |
Magasság (coll) | 1,439 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 31,55 mm |
Szélesség | 46 mm |
Szélesség (coll) | 1,811 inch |
Nettó tömeg | 21,617 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - sorozat LL |
Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN aktuátorral |
Felszerelés NYÁK-ra | THT-forrasztott csatlakozás |
Vezeték kimeneti irány | 90° |
Raszter mm-ben (P) | 7,5 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,295 " |
Pólusszám | 6 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Az ügyfél szereli fel | Nem |
Sorok száma | 1 |
Forrasztótüske hossza (l) | 5 mm |
Forrasztótüske méretei | d = 1.5 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 2 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 1 |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
L1, mm | 37,5 mm |
L1, inch | 1,475 " |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Védelmi osztály | IP20 |
Szigetelőanyag | Wemid (PA) |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | I |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ónozott |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 4...10 µ Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -40 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,25 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 6 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 6 mm² |
Többeres, min. H07V-R | 0,5 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 6 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,25 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 6 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,25 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 6 mm² |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P) |
szabvány szerint tesztelve | IEC 60947-7-1 szerint |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 35 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 41 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 30 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 8 kV |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 35 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 35 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 5 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 8 |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 35 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 35 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 5 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 24 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 8 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 294 mm |
VPE szélesség | 220 mm |
VPE magasság | 48 mm |
Teszt: Jelölések tartóssága |
|
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet |
|
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |
|
Kihúzási vizsgálat |
|
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49813) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2472120000) |
Product Change Notification |
[20210909 Color Change of Actuator to LLF(S) and LUF(S) Family](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236822)
[20210909 LLF(S) und LUF(S) Familie - Farbänderung des Betätigungselementes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_236823) [20220603 Change OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261807) [20220603 Technische Änderung OMNIMATE® Power LLF 7.5090](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_261808) |
User Documentation |
[QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78409)
[Assembly_instruction_Montageanleitung_LLF_LUF_EN_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_268108) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Jóváhagyások | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |