Propiedades
Versión | Bornes para circuito impreso, 3.81 mm, Número de polos: 17, 135°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, negro, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5 mm², Tube |
Código | 1886030000 |
Tipo | LSF-SMT 3.81/17/135 3.5SN BK TU |
GTIN (EAN) | 4032248490943 |
Cantidad | 8 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Embalaje | Tube |
Profundidad | 12,7 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,5 inch |
Altura | 16,4 mm |
Altura (pulgadas) | 0,646 inch |
Altura construcción baja | 12,9 mm |
Anchura | 65,16 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,565 inch |
Peso neto | 17,064 g |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie LSF |
Técnica de conexión de conductores | PUSH IN con actuador |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT/THR |
Dirección de salida de conductor | 135° |
Paso en mm (P) | 3,81 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,15 " |
Número de polos | 17 |
Número de filas de polos | 1 |
disponible por parte del cliente | No |
Número de series | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,5 mm |
Tolerancia de longitud del pin de soldadura | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 0,35 x 0,8 mm |
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia | 0 / -0,1 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,1 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
Longitud de desaislado | 8 mm |
L1 en mm | 60,96 mm |
L1 en pulgadas | 2,4 " |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 | protección de dedos |
Tipo de protección | IP20 |
Resistencia de paso | 1,60 mΩ |
Materiales aislantes | LCP GF |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | IIIa |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 4...6 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -30 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,13 mm² |
Sección de embornado, máx. | 1,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,25 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 0,75 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,25 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 1,5 mm² |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia |
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) | 16 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 17,5 A |
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) | 14 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 160 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Resistencia a corrientes de corta duración | 3 x 1s mit 80 A |
Instituto (CSA) | CSA |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1664286 |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 300 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 10 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Instituto (cURus) | CURUS |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 300 V |
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) | 300 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 12 A |
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) | 10 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 28 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Tube |
Longitud de VPE | 556 mm |
Anchura VPE | 21 mm |
Altura de VPE | 16 mm |
Resistencia superficial | Rs = 109 - 1012 Ω |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Prueba: sección ajustable |
|
Prueba de daños y liberación accidental de conductores |
|
Prueba de extracción |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71077) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1886030000) |
Notificación de cambio de producto |
[Capacity expansion of LSF-SMT stamping tools](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293372)
[Kapazitätserweiterung der Stanzwerkzeuge LSF-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293373) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
White paper de tecnología de montaje en superficie | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Homologaciones | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
Núm. de certificación (cURus) | E60693 |