Eigenschaften
Ausfuehrung | Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl: 3, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 1.5 mm², Tape |
Best.-Nr. | 1876450000 |
Art | LSF-SMT 5.08/03/180 3.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248466870 |
VPE | 175 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Verpackung | Tape |
Tiefe | 7,8 mm |
Tiefe (inch) | 0,307 inch |
Höhe | 17,5 mm |
Höhe (inch) | 0,689 inch |
Höhe niedrigstbauend | 14 mm |
Breite | 14,36 mm |
Breite (inch) | 0,565 inch |
Nettogewicht | 3,937 g |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie LSF |
Leiteranschlusstechnik | PUSH IN mit Betätigungselement |
Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Raster in mm (P) | 5,08 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,2 " |
Polzahl | 3 |
Polreihenzahl | 1 |
Kundenseitig anreihbar | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,5 mm |
Lötstiftlänge-Toleranz | +0,1 / -0,3 mm |
Lötstift-Abmessungen | 0,35 x 0,8 mm |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz | 0 / -0,1 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,1 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 2 |
Abisolierlänge | 8 mm |
L1 in mm | 10,16 mm |
L1 in Zoll | 0,4 " |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Schutzart | IP20 |
Durchgangswiderstand | 1,60 mΩ |
Isolierstoff | LCP GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -30 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
Klemmbereich, min. | 0,13 mm² |
Klemmbereich, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 0,75 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,25 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 15 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 500 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 320 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 250 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 80 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1664286 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 10 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 12 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 28 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
ESD Level Verpackung | statisch ableitfähig |
Verpackung | Tape |
VPE Länge | 330 mm |
VPE Breite | 330 mm |
VPE Höhe | 35 mm |
Tapetiefe (T2) | 20 mm |
Tapebreite (W) | 32 mm |
Tape-Taschentiefe (K0) | 19,5 mm |
Tape-Taschenhöhe (A0) | 8,05 mm |
Tape-Taschenbreite (B0) | 14,5 mm |
Tape-Taschenabstand (P1) | 20 mm |
Tape-Lochabstand (E) | 1,75 mm |
Tape-Taschenabstand (F) | 14,2 mm |
Tape-Spulendurchmesser ∅ (A) | 330 mm |
Oberflächenwiderstand | Rs = 109 - 1012 Ω |
Breite Pick & Place Pad (BPPP) | 7,5 mm |
Länge Pick & Place Pad (LPPP) | 8,5 mm |
Durchmesser der Entnahmefläche (ø Dmax) | 9 mm |
Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen |
|
Prüfung: Klemmbarer Querschnitt |
|
Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern |
|
Pull-Out Test |
|
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90423) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1876450000) |
Produktänderungsmitteilung |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
Whitepaper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_DE.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |