Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, Konfekcionált kábel, LiYCY kábel, 0.25 mm² |
Rendelési szám | 7789776020 |
Típus | PAC-ELCO56-F54-F-2M |
GTIN (EAN) | 4099986634060 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 992 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következőkhöz: | Digitális jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Interfész csatlakozó | Conector ELCO Female |
Kábel | LiYCY kábel |
Kábelhossz | 2 m |
Külső átmérő | 14,2 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 56 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm² |
Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | 250 V |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Üzemi feszültség | 250 V |
User Documentation | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |