Vlastnosti
Verze | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Číslo objednávky | 7789637005 |
Typ | PAC-M340-SD15-V0-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986631977 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 207 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Délka kabelu | 0,5 m |
Kabel | Kabel LiYCY |
Konektor rozhraní | SUB-D FEMALE 15P |
Konektor, PLC strana | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
Materiál | PVC |
Počet pólů, min. | 15 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Analogové signály |
Vnější průměr | 8,7 ± 1 mm |
Celkový proud, max. | 3 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s |
Oznámení o změně produktu | [Product Modification for Pre-Assembled Cables with SCHNEIDER BMX FTB connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303857) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Shoda |