Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm² |
Référence | 1329280015 |
Type | PAC-S1200-SD15-V1-1M5 |
GTIN (EAN) | 4099986578692 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 222 g |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adapté pour | Signaux analogiques |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | 2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
Longueur du câble | 1,5 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 15 pôles |
Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 15P |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 8,7 ± 1 mm |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |