속성
주문 번호 | 2004600040 |
유형 | PAC-S1500-SL20-AY0-4M |
GTIN(EAN) | 4099986593459 |
수량 | 1 items |
순중량 | 912 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
와이어 단면적 | 0.5 mm² |
인터페이스 커넥터 | 2 x BLC 5.08/10/180R |
재질 | PVC |
커넥터 PLC 측 | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
케이블 | 비차폐 싱글 코어 |
케이블 길이 | 4 m |
폴 수, 최소 | 20-폴 |
정격 전압 | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 준수 |