製品情報
バージョン | 太陽光発電, Yコネクタ |
注文番号 | 3010170250 |
種別 | PV XSTU06 BUOWM4C-C250 |
GTIN (EAN) | 4099986930322 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 1,000 g |
PV ケーブルのバージョン |
|
定格 DC 電圧 | 1,500 V |
導体断面積 | 6 mm² |
定格 DC 電圧 | 1,500 V |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001576 |
ETIM 7.0 | EC001576 |
ETIM 8.0 | EC001576 |
ETIM 9.0 | EC001576 |
ETIM 10.0 | EC001576 |
ECLASS 9.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-06-91-90 |
ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |
ROHS | 適合 |