製品情報
バージョン | RIDERSERIES, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgNi, 定格制御電圧: 12 V DC, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ |
注文番号 | 8768660000 |
種別 | RCH S21012 |
GTIN (EAN) | 4032248437450 |
数量 | 20 items |
深さ | 25.5 mm |
奥行き(インチ) | 1.004 inch |
25.5 mm | |
高さ(インチ) | 1.004 inch |
幅 | 12.6 mm |
幅(インチ) | 0.496 inch |
長さ | 29 mm |
長さ(インチ) | 1.142 inch |
正味重量 | 20.7 g |
動作温度 | -25 °C...70 °C |
湿度 | 相対湿度40℃/93%、結露なし |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
証明書番号(cURus) | E522350 |
定格制御電圧 | 12 V DC |
定格電流 DC | 58.3 mA |
公称出力 | 700 mW |
ステータス表示 | 該当なし |
定格スイッチング電圧 | AC250 V |
持続電流 | 6 A |
最大開閉電圧、AC | 250 V |
AC スイッチング容量(抵抗)、最大 | 1500 VA |
スイッチオン遅延 | ≤ 10 ms |
スイッチオフ遅延 | ≤ 4 ms |
接点の種別 | 2 CO接点 (AgNi) |
機械的耐用期間 | 10 x 106開閉サイクル |
テストボタンが使用可能 | いいえ |
メカニカルスイッチの位置表示 | いいえ |
色 | 透明 |
汚染度 | 2 |
サージ電圧カテゴリー | III |
沿面距離とクリアランス距離入力 – 出力 | ≥ 8 mm |
保護度合い | IP20 |
標準 |
IEC 61810-1
UL508 |
証明書番号(VDE) | 40019897 |
証明書番号(cURus) | E522350 |
導体接続方法 | ねじ接続 |
ピッチ (mm) (P) | 5 mm |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8768660000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E522350 |