Propiedades
Versión | Interfaz, RSM, Conexión brida-tornillo |
Código | 1448390000 |
Tipo | RSM-16 115VAC/DC 1CO S |
GTIN (EAN) | 4050118252965 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 66 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,598 inch |
Altura | 87 mm |
Altura (pulgadas) | 3,425 inch |
Anchura | 259 mm |
Anchura (pulgadas) | 10,197 inch |
Peso neto | 631 g |
Temperatura de almacenamiento | -40...60 °C |
Temperatura de servicio | -25...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Temperatura de funcionamiento UL, máx. | 25 °C |
Temperatura de funcionamiento UL, mín. | 0 °C |
Tensión nominal CA UN (entrada) | 115 V |
Tensión nominal DC UN (entrada) | 115 V |
Tensión nominal CA UN (salida) | 250 V |
Corriente nominal Imáx. (salida) | 4,6 A |
Indicación de estado LED por relé | Verde |
Conexión (lado campo) | LL 5.08 mm |
Conexión (lado de control) |
LP 5,08 mm
LL 5.08 mm |
Vida útil mecánica | 30 x 106 conmutaciones |
Tensión de entrada | 115 VAC/DC ± 10% |
Corriente de entrada | AC 3.3 mA / DC 4.8 mA |
Tipo de relé | RCL |
Tipo de salida | Contacto libre de potencial |
Material contactos | AgNi 90/10 |
Tensión nominal | ≤ 250 V AC |
Máxima corriente permanente AC | 6 A |
Mínima corriente de contacto | 0,1 A |
Mínima tensión de contacto | 5 V |
Grado de polución | 2 |
Tensión de impulso(1,2/50µs) | 6 kV |
Tensión de prueba de aislamiento AC | 1,2 kV |
Tensión de aislamiento nominal de entrada | <50 V AC |
Tensión de aislamiento nominal de salida | 250 V AC |
Categoría de sobretensión entrada/salida | III |
Categoría de sobretensión, salida/salida | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de impulso(1,2/50µs) | 6 kV |
Tensión de prueba de aislamiento AC | 1,2 kV |
Distancia entrada/salida | ≥ 5,5 mm |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 4 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Longitud de desaislado | 6 mm |
Par de apriete, máx. | 0,6 Nm |
Par de apriete, mín. | 0,5 Nm |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 6 mm² |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Sección de conductor máx., AWG | AWG 12 |
Sección de conductor mín., AWG | AWG 26 |
Sección de embornado, máx. | 6 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección para puntera con collar de plástico, min. | 0,5 mm² |
Sección para puntera, max. | 2,5 mm² |
Terminales con aislamiento de plástico, máx. | 2,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
Notificación de cambio de producto | [20210816 Technical change to RSM relay interfaces](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_234417) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
Núm. de certificación (UR) | E141197 |