Tulajdonságok
Változat | Fázis gyűjtősín (sorkapcsok), 63, Pólusszám: 15, Szigetelt: Igen, 10 |
Rendelési szám | 2657990000 |
Típus | S-1L-268/10 |
GTIN (EAN) | 4050118672534 |
Qty. | 20 Darab |
Mélység | 16,8 mm |
Mélység (coll) | 0,661 inch |
Magasság | 15,5 mm |
Magasság (coll) | 0,61 inch |
Szélesség | 268 mm |
Szélesség (coll) | 10,551 inch |
Nettó tömeg | 21 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Szín | szürke |
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
Raszter mm-ben (P) | 17,8 mm |
Pólusszám | 15 |
Névleges keresztmetszet | 10 mm² |
Névleges feszültség | 400 V |
Névleges áram | 63 A |
Approval/Certificate/Document of Conformity | [CE Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_165130) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000215 |
ETIM 8.0 | EC000215 |
ETIM 9.0 | EC000215 |
ECLASS 11.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 12.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 13.0 | 27-37-13-06 |
ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Megfelel |