Tulajdonságok
Változat | Érzékelő/beavatkozó-passzív elosztó, M8, 5 m, Pólusszám: 4, Érintkező aljzatok száma: 4 |
Rendelési szám | 2819170000 |
Típus | SAI-04Z-MXPP-4A-M08L-PNP-05U03 |
GTIN (EAN) | 4064675330394 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 600 g |
Üzemi hőmérséklet | -25 - 80°C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,08 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm² |
Névleges feszültség, min. | 15 V |
Névleges feszültség, max. | 30 V |
Max. áramtovábbítási kapacitás kártyahelyenként | 2 A |
Áram/jel | 2 A |
Elektromos szigetelés lehetséges | Nem |
Védelmi osztály | IP67 |
Pólusszám | 4 |
Érintkező aljzatok száma | 4 |
Csatlakozási menet | M8 |
Szennyezés súlyossága | 3 |
Viselkedés tűzben | V-0 |
LED | Nem |
LED iniciátor | Nem |
O-gyűrű anyaga | FKM |
Ház fő anyaga | PBT |
Elosztó anyaga | Műanyag |
Ház színe | fekete (RAL 9005-höz hasonló) |
Fedél tömítőanyaga | FKM |
Csavaros aljzat | Nikkelezett CuZn |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkező felület | Aranyozott |
Érintkezőtartó anyaga | PBT (UL 94 V0) |
Hajlítási sugár, min., mozgó | 10 x kábelátmérő |
Hajlítási sugár, min., álló | 10 x kábelátmérő |
Halogén | Nem |
Köpeny anyaga | PUR |
Köpeny színe | fekete |
Pólusszám | 4 |
Színkód gyűrű |
Fehér
Zöld Ibolyaszín fehér / zöld fehér / szürke fehér / sárga szürke / barna Kék Barna Yellow / brown Sárga Fekete barna / zöld Szürke szürke / pink Pink Piros piros / kék |
árnyékolt | Igen |
Kábelhossz | 5 m |
A következő kábeltartókhoz: | Nem |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_304006) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2819170000) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC002585 |
ETIM 8.0 | EC002585 |
ETIM 9.0 | EC002585 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9,1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-08 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |