SAI-8-MH-5P M12

Versión de capota con salida M20, M12, 30 V, Con codificación A, LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP

N.º de artículo 1701252000

Homologaciones

ROHS

Datos generales para pedido

Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad

Dimensiones y pesos

Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto

Temperaturas

Temperatura de servicio

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC

Datos de conexión

Diámetro externo del conductor, min.
Diámetro externo del conductor, max.
Prensaestopas
Sección de embornado, mín.
Sección de embornado, máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
w. plastic collar ferrule, DIN 46228 pt 4, max.
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Espacio de almacenaje
Pérdida del distribuidor

Datos eléctricos

Tensión nominal, mín.
Tensión nominal, máx.
Tensión de prueba
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura
Corriente total
Corriente por señal
Separación potencial existente
Resistencia del aislamiento

Datos técnicos generales

Codificación de conector
Tipo de protección
Número de polos
Número de contactos hembra
Rosca de conexión
Grado de polución
Comportamiento de inflamabilidad
Ciclos de enchufado
LED
Sensor LED
Color LED para indicar funcionamiento
Color LED para función entrada/salida

Datos del material

Material capotas
Material del distribuidor
Color de carcasa
Material de sellado de capotas
Rosca
Material de contacto
Superficie de contacto
Material soporte del contacto

Datos técnicos de cable

Diámetro externo del conductor, max.
Diámetro externo del conductor, min.
Número de polos
Apto para cadena de arrastre

Clasificaciones

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0