Propiedades
Versión | Conector de instalación, M12, Rosca de montaje: M 14, Número de polos: 4, Longitud de cable/conductor: |
Código | 2423110000 |
Tipo | SAIE-M12B-4S-13/14SMT |
GTIN (EAN) | 4050118431513 |
Cantidad | 25 Pieza |
Peso neto | 8,88 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Altura de montaje | 13 mm |
Bases y capotas | Conector hembra M12 |
Codificación | Codificación A |
Conexión de apantallamiento | Sí |
Número de polos | 4 |
Rosca de montaje | M14 |
Superficie de la carcasa | niquelado |
Tensión nominal | 250 V |
Tensión nominal | 250 V (4 polos) / 60 V (5 polos) / 30 V (8 polos) |
Intensidad nominal | 4 A |
Corriente nominal | 4 A (4 y 5 polos) / 2 A (8 polos) |
Rango de temperaturas | -30…80 °C |
Tipo de protección | IP67 |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Material capotas |
CuZn
niquelado |
Rosca de conexión | M12 |
Par de apriete | M12: 0,8 Nm |
Rosca de montaje | M 14 |
Par de apriete de montaje |
|
Rango de par de apriete de montaje | 1.2 Nm |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura SMD |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ |
Grado de polución | 3 (2 en el área sellada) |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Material de la tuerca de bloqueo | CuZn, niquelado |
Material de la carcasa con sujeción | CuZn, niquelado |
Número de polos | 4 |
Material capotas |
CuZn
niquelado |
Rosca de conexión | M12 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Tipo de protección | IP67 |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | Au (oro) |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura SMD |
Ciclos de enchufado | ≥ 100 |
Número de filas de polos | 1 |
Número de polos | 4 |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ |
Tipo de protección | IP67 |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_46028) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2423110000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC003568 |
ETIM 8.0 | EC003568 |
ETIM 9.0 | EC003568 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-10 |
ROHS | Conformidad |