製品情報
バージョン | センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, 組み込み型プラグ, 空エンクロージャ |
注文番号 | 1170330000 |
種別 | SAIE-M23-L-W 25X25 |
GTIN (EAN) | 4032248962273 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 68 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
シールド接続 | はい |
ハウジングの温度範囲 | -40 ~ +125 °C |
ハウジング主要材質 | 亜鉛合金 |
保護度合い |
IP67
IP69K |
汚染度 | 3 |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_188497) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1170330000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000437 |
ETIM 7.0 | EC003556 |
ETIM 8.0 | EC003556 |
ETIM 9.0 | EC003556 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
ROHS | 適合 |