Vlastnosti
Verze | Vedení senzoru/aktoru, Přípojka, M12 / M12, Počet pólů : 3, 6 m, pin, rovný – patice, rovná, Stíněný: Ne, LED: Ne, Materiál pláště: PVC, Halogen: Ano |
Číslo objednávky | 1925300600 |
Typ | SAIL-M12GM12G-3-6.0V |
GTIN (EAN) | 4050118359237 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 230 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Barevné kódování |
hnědá
modrá černá |
Barva opláštění | černá |
Délka kabelu | 6 m |
Halogen | Ano |
Izolace | PVC |
Konfigurovatelná délka kabelu | Ano |
Materiál pláště | PVC |
Odolnost proti zkrutu | 0 °/m |
Odolnost vůči jiskrám ze sváření | Ne |
Odolné vůči perlám kovu ze svařování | Ne |
Počet pólů | 3 |
Průřez jádra | 0,34 mm² |
Stíněný | Ne |
Teplotní rozpětí, pohyblivé | -5...80 °C |
Teplotní rozpětí, stacionární | -30...80 °C |
Vhodné pro nosiče kabelů | Ne |
Vnější potah v souladu se stylem UL AWM | 2464 (80 °C / 300 V) |
Vnější průměr | 4.9 mm ± 0.2 mm |
Zesítěné vyzařování | Ne |
Cykly zapojování | ≥ 100 |
Hlavní materiál krytu | PUR |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 250 V |
Jmenovitý proud | 4 A |
Kódování | A-kódování |
LED | Ne |
Materiál kroužku se závitem | Tlakově litý zinek |
Odolnost proti otřesům a vibracím podle | Oddíl B |
Povrch kontaktu | Pozlacené |
Připojovací závit | M12 / M12 |
Rozsah teplot krytu | -25…+85 °C |
Stupeň krytí |
IP67
IP68 plně nainstalované IP65 IP66 |
Utahovací moment | M12: 0,8 - 1,2 Nm |
Verze | pin, rovný – patice, rovná |
Závažnost znečištění | 3 |
Izolační síla | 108 Ω |
Jmenovité napětí | 250 V |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Odolnost proti otřesům a vibracím podle | Oddíl B |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Zástrčka vlevo | M12, A-kódování, IP69, Kontakt samec, přímý, Plast, nestíněné |
Zástrčka vpravo | M12, A-kódování, IP69, Kontakt samice, přímý, Plast, nestíněné |
Název ilustrace 05 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-05 | Male |
Název ilustrace 06 | Schéma pólů |
Podnadpis obrázku-06 | Socket |
Název ilustrace 07 | Schéma připojení |
Název ilustrace 08 | Ideální nástroj: Screwty ® s momentovou funkcí |
Podnadpis obrázku-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Oznámení o změně produktu |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brožury | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E307231 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1900001000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
-
-
ID výrobku:2598970000Obalová jednotka:1 ks
Vyměnitelná čepel pro nástroj na kabelové vývodky
-
ID výrobku:1718431687Obalová jednotka:320 ks
TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Žlutá
-
ID výrobku:1718431044Obalová jednotka:320 ks
TM-I, Vkládací značky, 18 x 4 mm, Bílá
-
ID výrobku:9002650000Obalová jednotka:1 ks
Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
-
NářadíŠroubovákyRůznéScrewty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu
ZnačeníOznačení vodičů a kabelůZnačky na vodiče 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I vkládací značky do pouzderTM-I 18Prázdné
NářadíStříháníNástroje na řezání
NářadíOdizolováváníOdplášťovače a příslušenstvíNástroj na odstranění opláštění pro izolované kulaté kabely PVCNářadí