製品情報
バージョン | 母線, 極数: 4, 30 m, ピン、ストレート, RJ45, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ |
注文番号 | 1201213500 |
種別 | SAIL-M8GRJ45-4S35UIE |
GTIN (EAN) | 4050118692907 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 1,019 g |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |
UL AWM スタイル準拠の外装 | 20963 (80 °C / 30 V) |
カラーコーディング |
青色
オレンジ 白色/青色 白色/オレンジ |
ケーブルキャリアに最適 | はい |
ケーブル長 | 30 m |
コア断面積 | 0.15 mm² |
シースカラー | 緑色 |
シース材料 | PUR |
シールド仕様 | はい |
ハイブリッドケーブル | いいえ |
ハロゲン | いいえ |
加速 | 5 m/s² |
外径 | 4.8 mm ± 0.3 mm |
延焼耐性 | in accordance with IEC 60332-1-2 |
曲げサイクル | 5 Mio |
曲げ半径、最小、定置 | 4 x ケーブル直径 |
曲げ半径、最小、移動 | 7.5 x ケーブル直径 |
極数 | 4 |
温度範囲、固定 | -40...80 °C |
絶縁 | PP |
耐油性 | Yes |
速度 | 180 m/s |
LED | いいえ |
コーディング | なし |
ジャンパー | 該当なし |
スレッドリング材質 | 真鍮、ニッケルメッキ |
ハウジングの温度範囲 | -25 - +80 °C |
ハウジング主要材質 | PUR |
バージョン |
ピン、ストレート
RJ45 |
保護度合い | IP67 |
定格電圧 | 30 V |
定格電流 | 4 A |
接触表面 | 金メッキ |
汚染度 | 3 |
締付けトルク | M8:0.5~0.6Nm |
定格電圧 | 30 V |
左プラグ | コネクタ, M8, 極数: 4, IP67, オス型接点, 直線, シールド仕様 |
プラグ右 | コネクタ, RJ45, IP20, オス型接点, 直線, シールド仕様 |
図表タイトル 06 | 極スキーム |
図表タイトル 08 | 理想的な工具:トルク機能を備えたScrewty® |
画像サブタイトル - 08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290371) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1201213500) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |