Séries EcoLine PoE
Caractéristiques des commutateurs/injecteurs alimentés par Ethernet non gérés EcoLine
• Versions avec 2, 4 ou 8 ports PoE compatibles IEEE 802.3af/at (jusqu'à 30 watts de puissance de sortie par port PoE)
• Convertisseur DC/DC intégré pour l'alimentation de PD (appareils alimentés) en PoE sur la totalité de la plage de tension d’entrée PSE de 12 V à 57 V DC
• Modèles supportant Gigabit Ethernet, avec prise en charge de Jumbo Frame, pour les applications avec des exigences fortes en bande-passante et en latence
• Modèles avec ports en fibre optique pour des communications sur de longues distances
• Convient pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles grâce à sa conception robuste et à sa large plage de température : de -40 °C à 75 °C
• Fonctionnement fiable grâce à la redondance des entrées en tension, au relais de défaut et aux LED de diagnostic
• Versions avec 2, 4 ou 8 ports PoE compatibles IEEE 802.3af/at (jusqu'à 30 watts de puissance de sortie par port PoE)
• Convertisseur DC/DC intégré pour l'alimentation de PD (appareils alimentés) en PoE sur la totalité de la plage de tension d’entrée PSE de 12 V à 57 V DC
• Modèles supportant Gigabit Ethernet, avec prise en charge de Jumbo Frame, pour les applications avec des exigences fortes en bande-passante et en latence
• Modèles avec ports en fibre optique pour des communications sur de longues distances
• Convient pour une utilisation dans les environnements industriels difficiles grâce à sa conception robuste et à sa large plage de température : de -40 °C à 75 °C
• Fonctionnement fiable grâce à la redondance des entrées en tension, au relais de défaut et aux LED de diagnostic
-
Ürün No.:3174750000Ambalaj birimi:1 items
PoEインジェクタ, ギガビットイーサネット, ポート数: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Ürün No.:2682440000Ambalaj birimi:1 items
PoEインジェクタ, ギガビットイーサネット, ポート数: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Ürün No.:2682390000Ambalaj birimi:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+x 4, 2x SCマルチモード, IP30, -40 °C...75 °C
-
Ürün No.:2682380000Ambalaj birimi:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, Fast Ethernet, ポート数: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Ürün No.:2682400000Ambalaj birimi:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
商品编号:2682410000販売単位:1 items
ネットワークスイッチ, 管理対象外のPoE, ギガビットイーサネット, ポート数: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
Added to Your Shopping Cart