Konstrukční řada EcoLine PoE
- Varianty se 2, 4 nebo 8 porty PoE v souladu s IEEE 802.3af/at (výkonový výstup až 30 wattů na PoE-port)
- Integrovaný DC/DC převodník na napětí PoE do PD přes celý rozsah napětí od 12 do 57 V DC
- Modely s podporou Gigabit Ethernet včetně podpory Jumbo Frame pro aplikace s vysokými nároky na šířku pásma a latenci
- Modely s optickými porty pro komunikační spojení na dlouhé vzdálenosti
- Hodí se do náročných průmyslových prostředí díky robustnímu provedení a širokému rozsahu provozních teplot od -40°C až do 75°C
- Spolehlivý provoz díky redundantním napěťovým vstupům, chybovým relé a LED diagnostice
-
Produkt ID:3174750000Pakningsenhed:1 ks
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682440000Pakningsenhed:1 ks
PoE vstřikovač, Gigabit Ethernet, Počet portů: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682390000Pakningsenhed:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC multimode, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682380000Pakningsenhed:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682400000Pakningsenhed:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
Produkt ID:2682410000Pakningsenhed:1 ks
Síťový spínač, neřízený PoE, Gigabit Ethernet, Počet portů: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C