Agréments
Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage
Dimensions et poids
Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Empreinte carbone du produit
Caractéristiques du système
Famille de produits
Type de raccordement
Montage sur le circuit imprimé
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Angle de sortie
Nombre de pôles
Nombre de picots par pôle
Longueur du picot à souder (l)
Tolérance sur la longueur du picot à souder
Dimensions du picot à souder
Dimension du picot à souder = tolérance d
Diamètre du trou d'implantation (D)
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
L1 en mm
L1 en pouce
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Degré de protection
Résistance de passage
Codable
Cycles d'enfichage
Force d'enfichage/pôle, max.
Force d'extraction/pôle, max.
Données des matériaux
Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Structure en couches du raccordement soudé
Structure en couches du contact mâle
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
Courant nominal pour le nombre minimal de pôles (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal pour le nombre maximal de pôles (Tu = 40 °C)
Tension nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/2)
Tension de tenue aux chocs nominale pour classe de surtension (degré de pollution III/3)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution II/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/2)
Tension de choc nominale pour la classe de tension de tenue aux chocs (degré de pollution III/3)
Tenue aux courants de faible durée
Données nominales selon CSA
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Référence aux valeurs approuvées
Emballage
Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Note importante
Conformité IPC
Remarques
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0