Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 270°, Długość kołka lutowniczego (l): 2.6 mm, cynowana, czarny, skrzynia |
Nr zam. | 2500290000 |
Typ | SV-SMT 7.62IT/05/270MF4 2.6SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118512991 |
Ilość | 50 szt. |
parametry produktu |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 40.5 A |
opakowanie | skrzynia |
Głębokość | 28,3 mm |
Głębokość (cale) | 1,114 inch |
Wysokość | 14 mm |
Wysokość (cale) | 0,551 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 11,4 mm |
Szerokość | 45,72 mm |
Szerokość (cale) | 1,8 inch |
Masa netto | 10,1 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 7,62 mm |
Raster w calach (P) | 0,3 " |
kąt odejścia | 270° |
Liczba biegunów | 5 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 2 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 2,6 mm |
Tolerancja długości kołka lutowniczego | +0,1 / -0,3 mm |
Wymiary kołka lutowniczego | 0,8 x 1,0 mm |
Średnica otworu oczka lutowniczego (D) | 1,4 mm |
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 38,1 mm |
L1 w calach | 1,8 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | bezpieczny w razie dotknięcia wierzchem dłoni nad obwodem drukowanym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 |
Stopień ochrony |
IP20
po całkowitym zmontowaniu |
Rezystancja skrośna | 2,00 mΩ |
Cykle wpinania | 25 |
Siła wtykania/biegun, maks. | 12 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 7 N |
Materiał izolacyjny | PA 9T |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | I |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |
Wytrzymałość izolacji | ≥ 10⁸ Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 130 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -25 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 130 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 41 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 1 000 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 630 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 630 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 6 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 6 kV |
odporność na zwarcia | 3 x 1s z 420 A |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 9,6 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,9 mm |
Instytut (cURus) | CURUS |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 40,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) | 40,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Odstęp izolacyjny po izolacji, min. | 9,6 mm |
Odstęp izolacyjny powietrzny, min. | 6,9 mm |
opakowanie | skrzynia |
Długość VPE | 338 mm |
Szerokość VPE | 130 mm |
Wysokość VPE | 33 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274450) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2500290000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (cURus) | E60693 |