TMS 5.08/07/90 3.0SN GN BX

Art.-Nr. 2651380000
Lataa tietosivu

Zulassungen

Zulassungen
ROHS
UL File Number Search
Zertifikat-Nr. (cURus)

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.
Art
GTIN (EAN)
VPE
Produkt-Kennzahlen
Verpackung

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)
REACH SVHC
SCIP

Systemkennwerte

Produktfamilie
Leiteranschlusstechnik
Montage auf der Leiterplatte
Leiterabgangsrichtung
Raster in mm (P)
Raster in Zoll (P)
Polzahl
Polreihenzahl
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l)
Lötstift-Abmessungen
Bestückungsloch-Durchmesser (D)
Anzahl Lötstifte pro Pol
Schraubendreherklinge
Anzugsdrehmoment, min.
Anzugsdrehmoment, max.
Klemmschraube
Abisolierlänge
L1 in mm
L1 in Zoll
Schutzart

Werkstoffdaten

Isolierstoff
Farbe
Farbtabelle (ähnlich)
Isolierstoffgruppe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Kontaktmaterial
Kontaktoberfläche
Verzinnungsart
Lagertemperatur, min.
Lagertemperatur, max.
Betriebstemperatur, min.
Betriebstemperatur, max.

Anschließbare Leiter

Klemmbereich, min.
Klemmbereich, max.
eindrähtig, min. H05(07) V-U
eindrähtig, max. H05(07) V-U
feindrähtig, min. H05(07) V-K
feindrähtig, max. H05(07) V-K
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min.
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max.

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3

Nenndaten nach UL 1059

Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
Hinweis zu den Zulassungswerten

Verpackungen

Verpackung
VPE Länge
VPE Breite
VPE Höhe

Wichtiger Hinweis

Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0