Свойства
Версия | TERMOPTO, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48…60 В DC ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 24...230 В AC, Ток: 100 мА, Винтовое соединение |
Заказ № | 8951130000 |
Тип | TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A |
GTIN (EAN) | 4032248741908 |
Кол. | 10 Штука |
Глубина | 55 mm |
Глубина (дюймов) | 2,165 inch |
Высота | 74,4 mm |
Высота (в дюймах) | 2,929 inch |
Ширина | 6,1 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,24 inch |
Масса нетто | 20,5 g |
Температура хранения | -40 °C...80 °C |
Рабочая температура | -20 °C...60 °C |
Влажность | Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата |
MTTF | 2 500 a |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Номинальное напряжение | 48…60 В DC ± 20 % |
Номинальный ток | 3,7 mA DC |
Мощность удержания | ≤ 170 мВт |
Индикация состояния | Зеленый светодиод |
Схема защиты |
Варистор
Защита от переполюсовки |
Частота на входе, макс. | 10 Hz |
Номинальное напряжение переключения | 24...230 В AC |
Непрерывный ток | 0.1 A (AC1) |
Номинальный ток переключения | 100 мА |
Категория нагрузки | AC1 |
Макс. коммутируемое напряжение, AC | 230 V |
Задержка включения | ≤ 10 мс |
Задержка выключения | <12 ms |
Падение напряжения при макс. нагрузке | <1,8 В |
Ток утечки | <1 mA |
мин. коммутационный ток | 2 mA |
Защита от короткого замыкания | Нет |
Защитная цепь |
Варистор
Компонент RC |
Тип контакта | 1 Нормально разомкнутый контакт (Симистор (нулевой перекрестный переключатель)) |
макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение) | 10 Hz |
Рейка | TS 35 |
Кнопка проверки доступна | Нет |
Цветовой код | черный |
Компонент с классом горючести UL94 |
|
Номинальное напряжение | 300 V |
Степень загрязнения | 2 |
Категория перенапряжения | III |
Геометрический зазор (вход-выход) | > 3 мм |
Электрическая прочность вход-выход | 1,2 кВэфф. / 1 мин. |
Импульсное перенапряжение, до | 4 кВ (1,2/50 мкс) |
Вид защиты | IP20 |
Сертификат № (cULus) | E223474 |
Метод проводного соединения | Винтовое соединение |
Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 9 mm |
Момент затяжки, мин. | 0,4 Nm |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Nm |
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, | 2,5 mm² |
Диапазон зажима, мин. | 0,5 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. | 4 mm² |
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 2,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 20 |
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 12 |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm² |
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 1,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 0,5 mm² |
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. | 1,5 mm² |
Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35359) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_45866) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.8951130000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8951130000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=8951130000&norm=0) |
Пользовательская документация | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35362) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
Сертификаты | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cULus) | E223474 |