속성
버전 | 소켓 (단자대), 깊이: 51.3 mm |
주문 번호 | 3064330000 |
유형 | TS TTB 6 GY |
GTIN(EAN) | 4099987054041 |
수량 | 48 items |
깊이 | 51.3 mm |
깊이 (인치) | 2.02 inch |
높이 | 9.4 mm |
높이 (인치) | 0.37 inch |
너비 | 6.3 mm |
폭 (인치) | 0.248 inch |
순중량 | 2.39 g |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 회색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
장착 유형 | 플러그 |
장착물 유형 | 플러그 |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_317717) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | 준수 |