特性
版本 | 安装导轨, TS 35, TS 35 x 7.5, 宽度: 345 mm, 无开孔, 钢, 经镀锌处理的, 经镀铬处理的 |
订货号 | 8000006712 |
类型 | TS35X7.5 ST KTB4030 VER |
GTIN (EAN) | 4050118652857 |
数量 | 20 PC |
深 | 7.5 mm |
深度 (英寸) | 0.295 inch |
高度 | 35 mm |
高度 (英寸) | 1.378 inch |
宽度 | 345 mm |
宽度 (英寸) | 13.583 inch |
净重 | 5.75 g |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
固定 | 经由螺丝固定的 |
材料 | 钢 |
材料强度 | 1 mm |
标准 | DIN EN 60715 |
表面处理 |
经镀锌处理的
经镀铬处理的 |
材料 | 钢 |
材料强度 | 1 mm |
表面处理 |
经镀锌处理的
经镀铬处理的 |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225240) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000006712) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ETIM 10.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 14.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 15.0 | 27-40-06-02 |
ROHS | 一致 |
配件
是附件
-
商品编号:1196070000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196060000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196090000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196050000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196080000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194940000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194900000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194910000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194930000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194920000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1193980000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 345 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1193850000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 高度: 345 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
-
商品编号:1257690000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 345 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢 1.4301 (304), 未处理的, 银色
-
商品编号:2022420000包装单位:1 PC
Klippon TB (Terminal Box), 安装板, 预先打通, 高度: 345 mm, 宽度: 239 mm, 深: 1.5 mm, 材料: 不锈钢板, 经镀锌处理的, 银色
-
商品编号:1196040000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196000000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196030000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196010000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1196020000包装单位:1 PC
Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200280000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200290000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200310000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200320000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200270000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200240000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200250000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200260000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200220000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1200230000包装单位:1 PC
Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 150 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194950000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194990000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194980000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 左侧, 右侧, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194970000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 顶部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色
-
商品编号:1194960000包装单位:1 PC
Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), 空接线箱, 不锈钢接线箱, 高度: 400 mm, 宽度: 300 mm, 深: 200 mm, 格兰板: 底部, 材料: 不锈钢 1.4404 (316 L), 电解抛光, 银色