Omologazioni
Omologazioni
ROHS
UL File Number Search
N° Certificato (cULus)
Dati generali per l’ordinazione
Versione
N. d’ordine
Tipo
GTIN (EAN)
CPZ
Dimensioni e pesi
Profondità
Profondità (pollici)
Profondità inclusa guida DIN
Posizione verticale
Altezza (pollici)
Larghezza
Larghezza (pollici)
Altezza di fissaggio
Peso netto
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
Temperatura ambiente
Temperatura d'esercizio
Umidità
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
REACH SVHC
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
Tensione nominale UN
MCOV (L-PE)
SCCR
In
Categoria
Sezione di collegamento AWG, min.
Sezione di collegamento AWG, max.
Temperatura ambiente (di funzionamento), min.
MODE
VPR (L-PE)
Tipo di tensione
Reti di energia UL
Dati di collegamento serraggio remoto
Lunghezza di spelatura
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento del conduttore, rigido, min. (AWG)
Sezione per filo collegato, anima rigida, max. (AWG)
Tipo di collegamento
Dati generali
Altitudine di esercizio
Classe d'infiammabilità UL 94
Colori
Forma
Guida equipaggiata
Indicatore ottico di funzionamento
Segmento
Versione
Isolamento secondo EN 50 178
Classe di sovratensione
Grado di lordura
Dati nominali IEC / EN
Campo di frequenze, max.
Campo di frequenze, min.
Capacità di estinzione della corrente residua Ifi
Classe a norma IEC 61643-11
Classe di prescrizionesecondo EN 61643-11
Contatto di segnalazione
Coordinamento energetico
Corrente di fuga in Un
Corrente di scarica Imax. (8/20µs) filo-PE
Corrente di scarica In (8/20 µs) filo-PE
Corrente nominale di cortocircuito ISCCR
Livello di protezione Up con IN (L/N-PE)
Norme
Numero di poli
Prefusibile integrato
Protezione
Rete a bassa tensione
Sovratensione temporanea - TOV
Tempo di reazione / tempo di fallback
Tensione nominale (AC)
Tensione permanente massima, Uc (AC)
Tipo di tensione
Tipo SPD
Dati di collegamento
Lunghezza di spellatura
Tecnica di collegamento cavi
Tipo di collegamento
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
Coppia di serraggio, min.
Coppia di serraggio, max.
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
Campo di sezioni, min.
Campo di sezioni, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Dati elettrici
Tipo di tensione
Dati generali
Numero di poli
Colori
Quote dimensionamento IECEx/ATEX/cUL
N° Certificato (cULus)
Garanzia
Periodo
Classificazioni
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0