Propiedades
Versión | Descargador de sobretensión, Baja tensión, Descargador de repuesto, TN-S, TT |
Código | 2908560000 |
Tipo | VPU AC II+III 0 L3-PEN 440/20 S |
GTIN (EAN) | 4099986190986 |
Cantidad | 1 Pieza |
Profundidad | 54 mm |
Profundidad (pulgadas) | 2,126 inch |
Altura | 45,3 mm |
Altura (pulgadas) | 1,783 inch |
Anchura | 18 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,709 inch |
Peso neto | 61,5 g |
Temperatura de servicio | -40 °C...85 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Altitud de funcionamiento | ≤ 2000 m |
Carril | TS 35 |
Color | gris |
Diseño |
Cajas de instalación; 1 TE
Insta IP20 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Indicación óptica de funcionamiento | verde = OK; rojo = descargador defectuoso, sustituir |
Segmento | Distribución eléctrica |
Tipo de protección | IP20 en funcionamiento |
Versión | Descargador de repuesto |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Capacidad nominal de corriente de cortocircuito ISCCR | 25 kA |
Clase de requisitos según IEC 61643-11 |
Tipo II
Tipo III |
Clase de requisitos según la norma EN 61643-11 |
T2
T3 |
Contacto de aviso | No |
Corriente de descarga Imáx. (8/20µs) conductor PE | 20 kA |
Corriente de fuga (tipo III) | 3 kA |
Corriente de fuga In (8/20µs) conductor-PE | 10 kA |
Fusible | No se requiere fusible ≤ 100 A gG |
Nivel de protección Up at IN (L/N-PE) |
≤ 1,7 kV
≤ 1,4 kV |
Nivel de protección Up at IN (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Normas |
IEC 61643-11
EN 61643-11 |
Número de polos | 1 |
Red de baja tensión |
TN-S
TT |
Sobretensión temporal - TOV | 440 V |
Tensión continua máxima, Uc (AC) | 440 V |
Tensión de choque combinado UOC | 6 kV |
Tensión nominal (AC) | 230 V |
Tiempo de respuesta | ≤ 25 ns |
Tipo de tensión | AC |
Zona de frecuencia, max. | 60 Hz |
Zona de frecuencia, min. | 50 Hz |
Nivel de protección Arriba en IN (L-PE) (tipo III) | ≤1 kV |
Sección de conexión del conductor PE, macizo, máx. | 35 mm² |
Sección de conexión del conductor PE, semirrígido, máx. | 35 mm² |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Tipo de conexión | Conexión brida-tornillo |
Longitud de desaislado, conexión nominal | 15 mm |
Sección de conexión del conductor, rígido, min. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, rígido, max. | 10 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 2,5 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 6 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, mín. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, semirrígido, máx. | 10 mm² |
Tipo de tensión | AC |
Número de polos | 1 |
Tipo de protección | IP20 en funcionamiento |
Color | gris |
Período | 5 años |
Información de producto | Cuando se usa en aplicaciones CC; utilizar el fusible de SIBA tipo NH2XL aR/aSF DC 1500 V |
Homologación/certificado/documento de conformidad | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298531) |
Pliego de condiciones | [Ausschreibungstext DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_179607) |
Documentación del usuario | [Beipackzettel / Instruction Sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298514) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
ROHS | Conformidad |