Propiedades
Versión | A2LC (prensaestopas Klippon Ex e/d sin blindaje con rosca de conexión de conducto), Prensaestopas, recto, 1 1/2" NPT, 18.4 mm, OD min. 31.5 - OD max. 38.2 mm, laton, niquelado |
Código | 1206380000 |
Tipo | A2LC/50S/NPT1-1/2-NPT2F |
GTIN (EAN) | 4050118078367 |
Cantidad | 6 Pieza |
Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
Disponible hasta | 31.08.2024 |
Altura | 57,3 mm |
Altura (pulgadas) | 2,256 inch |
Anchura | 66 mm |
Anchura (pulgadas) | 2,598 inch |
Longitud | 73,3 mm |
Longitud (pulgadas) | 2,886 inch |
Peso neto | 670 g |
Temperatura de servicio | -50 °C...120 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9706e29a-947e-49f2-a4db-8015ded62160 |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
Identificación |
II 2G 1D
Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb Ex ta IIIC Da |
Núm. de certificación (IECEX) | IECEXTPS16.0004X |
Núm. de certificación de prensaestopas (ATEX) | TÜV IT 16ATEX 059X |
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx) | IECEx TPS 16.0004X |
Núm. de certificado de prensaestopas (CCC) | 2020322313000069 |
Aplicación del cierre | Silicona |
Calibre de llave 1 | 60 mm |
Calibre de llave 2 | 60 mm |
Diámetro del cable exterior, máx. | 38,2 mm |
Diámetro del cable exterior, mín. | 31,5 mm |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C |
Halógenos | No |
Junta | Silicona |
Junta tórica | Silicona |
Longitud de rosca | 18,4 mm |
Material | laton, niquelado |
Normas |
EN 60079-0
EN 60079-1 IEC 60079-1 IEC 60079-31 IEC 60079-7 EN 60079-31 EN 60079-7 GB 12476.1 GB 12476.5 GB 3836.1 GB 3836.2 GB 3836.3 IEC 60079-0 |
Normas de instalación | Consulta las instrucciones de montaje |
Par de apriete | 95 Nm |
Paso de rosca | 2,21 mm |
Prensaestopas | NPT 1-1/2" |
Silicona | Sí |
Tamaño de la rosca del conducto (pulgadas) | NPT 2" |
Tipo de protección |
IP66
IP68 |
Tipo de protección contra el fuego |
Ex d - Producto ignífugo
Ex e - Seguridad aumentada |
Tuerca (externa) | 1 1/2" NPT |
Homologación/certificado/documento de conformidad |
[ATEX certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203218)
[IEC Ex certification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203226) [CCC approval of Cable glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203229) [CE Declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203224) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251040) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1206380000) |
Documentación del usuario | [Notice of installation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_203222) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-04 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
Homologaciones | ![CCCEX](/picture/CCCEX.gif) ![CE](/picture/CE.gif) ![IECEXTUR](/picture/IECEXTUR.gif) ![TUEVSATEX](/picture/TUEVSATEX.gif) |
ROHS | Conformidad |