MultiFit
Für Wettbewerberverbinder.
Die elastische Oberfläche macht ein leichtes Montieren möglich.
Das spezielle Material macht den Streifen dehnbar und toleriert minimale Abstandsschwankungen, insbesondere bei langen Klemmblöcken.
Die der Druckerauflösung von 300 dpi ergibt sich zudem ein sehr gut lesbares Schriftfeld.
Ihre Vorteile mit MultiMark
• Fester Halt und langlebiger Druck
• Endlosstreifen spart Montagezeit
• Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
• Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
• Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit
-
ID výrobku:2885900000Obalová jednotka:1750 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 weiß
-
ID výrobku:2885910000Obalová jednotka:1500 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 4.2 mm, Raster in mm (P): 4.20 weiß
-
-
ID výrobku:2619730000Obalová jednotka:10000 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, weiß
-
-
ID výrobku:2619740000Obalová jednotka:9000 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 6 mm, weiß
-
ID výrobku:2885920000Obalová jednotka:800 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 7.6 mm, Raster in mm (P): 7.60 weiß
-
ID výrobku:2885930000Obalová jednotka:800 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 8 mm, Raster in mm (P): 8.00 weiß
-
ID výrobku:2885940000Obalová jednotka:600 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 10 mm, Raster in mm (P): 10.00 weiß
-
ID výrobku:2885950000Obalová jednotka:500 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 12 mm, Raster in mm (P): 12.00 weiß
-
ID výrobku:2885960000Obalová jednotka:500 Stück
Klemmenmarkierung, 5 x 16 mm, Raster in mm (P): 16.00 weiß
-
-
ID výrobku:2885970000Obalová jednotka:850 Stück
Klemmenmarkierung, 10 x 3.5 mm, Raster in mm (P): 3.50 weiß
-
ID výrobku:2885980000Obalová jednotka:750 Stück
Klemmenmarkierung, 10 x 4.2 mm, Raster in mm (P): 4.20 weiß
-
-
ID výrobku:2712150000Obalová jednotka:4500 Stück
Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, weiß
-
-
ID výrobku:2712160000Obalová jednotka:3800 Stück
Klemmenmarkierung, 10 x 6 mm, weiß
-
ID výrobku:2885990000Obalová jednotka:400 Stück
Klemmenmarkierung, 10 x 7.6 mm, Raster in mm (P): 7.60 weiß
-