Diodo supresor SAIL-VSA-M8G
Weidmüller puede suministrar conectores de válvula como líneas de conexión con conectores M8/M12 y un extremo sin conector. El estado del conector de válvula viene señalizado por un LED. Los conectores de válvula cuentan con un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. Se cumple la clase de protección IP 67 cuando está atornillado. La dirección de salida también es un factor decisivo, por lo que Weidmüller ofrece diferentes versiones.
-
N.º de artículo:1099760050Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 0.5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1099760150Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1099760500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1099761000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1099760030Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo A (18 mm), M8 = ninguno, Longitud de cable: 0.3 m, PUR, negro
Added to Your Shopping Cart