Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (UR)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Estado de entrega
Última fecha de pedido
Dimensiones y pesos
Profundidad
Profundidad (pulgadas)
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Parámetros del sistema
Familia del producto
Técnica de conexión de conductores
Montaje sobre placas c.i.
Dirección de salida de conductor
Paso en mm (P)
Paso en pulgadas (P)
Número de polos
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente
Número de series
Longitud del terminal de soldadura (l)
Dimensiones del pin de soldadura
Diámetro de la perforación (D)
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
Número de terminales de soldadura por polo
Punta de destornillador
Punta de destornillador normativa
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Tornillo de apriete
Longitud de desaislado
L1 en mm
L1 en pulgadas
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Tipo de protección
Resistencia de paso
Resistencia del aislamiento
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grupo de materiales aislantes
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
Resistencia del aislamiento
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.
Conductores aptos para conexión
Diámetro de cable (conexión nominal), mín.
Diámetro de cable (conexión nominal), máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
Conductor embornable
Texto de referencia
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
Corriente nominal con el número mín. de polos (Tu = 20 °C)
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
Tensión nominal para la clase de tensión transitoria (grado de contaminación II/2)
Tensión nominal para la clase de tensión transitoria (grado de contaminación III/2)
Tensión nominal para la clase de tensión transitoria (grado de contaminación III/3)
Tensión transitoria nominal para la clase de sobretensión (grado de contaminación II/2)
Tensión transitoria nominal para la clase de sobretensión (grado de contaminación III/2)
Tensión transitoria nominal para la clase de sobretensión (grado de contaminación III/3)
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Datos nominales según UL 1059
Instituto (UR)
Núm. de certificación (UR)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Embalaje
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Indicación importante
Conformidad con IPC
Notas
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0