EcoLine 시리즈 PoE
- 2, 4 또는 8개의 IEEE 802.3af/at 적합 PoE 포트를 채용한 다양한 모델(PoE 포트당 최대 30 watt 출력)
- 12~57V DC의 모든 PSE 입력 전압에 PoE 전압을 공급하는 일체형 DC/DC 컨버터
- Jumbo Frame 등 기가비트 이더넷을 지원하는 다양한 모델로 대역폭 및 지연 관련 요구 사항이 엄격한 용도 지원
- 장거리 통신 연결을 위한 광섬유 포트 탑재 모델
- 고내구성 설계와 폭넓은 작동 온도 범위(-40°C부터 최대 75°C까지)로 혹독한 산업 환경에서도 사용에 적합
- 이중 전압 입력, 누전 계전기 및 LED 진단 기능으로 신뢰도 높은 작동
-
항목 번호:3174750000패키징 단위:1 szt.
Zasilacz PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 1x RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682440000패키징 단위:1 szt.
Zasilacz PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682390000패키징 단위:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 2x SC wielomodowy, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682380000패키징 단위:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Fast Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
항목 번호:2682400000패키징 단위:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...70 °C
-
항목 번호:2682410000패키징 단위:1 szt.
Switch sieciowy, niezarządzany PoE, Gigabit Ethernet, Liczba portów: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C