Propiedades
Código | 2856740000 |
Tipo | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
Profundidad | 105 mm |
Profundidad (pulgadas) | 4,134 inch |
Altura | 44 mm |
Altura (pulgadas) | 1,732 inch |
Anchura | 250 mm |
Anchura (pulgadas) | 9,842 inch |
Longitud | 250 mm |
Longitud (pulgadas) | 9,842 inch |
Peso neto | 720 g |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C...70 °C |
Temperatura de servicio | -40 °C...55 °C |
Humedad | 5...95 % (sin condensación) |
Aceleración punta, tipo L | 70 m/s² |
Altura | ≤ 3000 m |
Amplitud aceleración | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Amplitud inclinación | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Categoría de sobretensión | II |
Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU) | E |
Clase de protección | II |
Color de luz (CCT) | 5700K |
Corriente de luz | 2.000 lm |
Forma del módulo LED | Otros |
Grado de polución | 2 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Interruptores automáticos | <10 A |
Posición de montaje, instrucciones de montaje | a discreción |
Protección contra cortocircuito |
Sí
interno |
Resistencia a la vibración según EN 60721-3-3 | Clase 3M3·sinusoidal, estacionario |
Resistencia al impacto según EN 60721-3-3 | Clase 3M3 portátil |
Sección de conductor premontado | 2,5 mm² |
Sección de conductor, máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor, mín. | 0,5 mm² |
Silicona | No |
Tensión de aislamiento | < 500 V (caja/PE) |
Tensión nominal | 24 V |
Tipo de conexión | Conector macho redondo con número de polos fijo |
Tipo de montaje | Imán |
Tipo de protección |
IP54
IP67 |
Vida operativa del LED | > 50.000 h |
Gama de tensión de entrada DC | 21.5…60 V DC |
Intensidad nominal | 420 mA |
Potencia nominal | 20 W |
Tensión de entrada | 21.5...60 V DC |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Homologaciones | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](LINK/UL_search.html) |
N.º de certificado (cULus) | E345151 |