Alimentations à découpage décentralisées en mode commuté IP65
Les alimentations PROtop offrent une large gamme de fonctions avec de nombreux avantages.
Parmi celles-ci, on trouve une grande efficacité énergétique, des réserves de puissance exceptionnelles, une grande fiabilité et une capacité de communication optionnelle. PROtop prend également en charge la connexion parallèle directe avec équilibrage de la charge. Avec la possibilité d'intégrer nos alimentations PROtop dans le FieldPower,® l'ensemble des fonctions est disponible sur le terrain - avec tous les avantages du système FieldPower® système modulaire.
-
Référence produit:2743450000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 20 A, 24 V, DC, Raccordement IDC, PUSH IN, M12, codage A
-
-
Référence produit:2743440000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, complet, 10 A, 24 V, DC, Raccordement IDC, PUSH IN, M12, codage A
-
Référence produit:2743460000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 20 A, 24 V, DC, Raccordement IDC, PUSH IN, M12 codage A (IO-Link)
-
Référence produit:8000050554Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, 3 x 4 A NEC Class 2, 24 V, DC, PUSH IN, M12, codage A
-
Référence produit:2887590000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887640000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 2 x 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887580000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 10 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887610000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887630000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887650000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 2 x 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887620000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, complet, 10 A, 48 V, DC, PUSH IN
-
Référence produit:2887600000Conditionnement:1 Pièce
Alimentation FieldPower®, IP65, fermé, complet, 20 A, 24 V, DC, PUSH IN