Serie AdvancedLine
Le reti industriali richiedono un'infrastruttura a prova di futuro con elevata disponibilità, affidabilità e trasparenza. Gli switch gestiti aumentano la disponibilità della rete nelle esigenti reti di automazione tramite ridondanze e meccanismi di controllo, oltre che tramite diagnostiche di rete.
• La vasta gamma di funzioni di gestione permette la configurazione di diverse funzioni di ridondanza, monitoraggio, filtro di traffico e sicurezza.
• L'ampia varietà di numeri di porte e tipologie di supporti garantiscono una vasta gamma di applicazioni (da 5 a 24 porte).
• I modelli che supportano il Gigabit Ethernet includono il supporto Jumbo Frame per applicazioni con elevate necessità a livello di ampiezza di banda e latenza
• Adatto all’uso in ambienti industriali difficili grazie al design robusto e ad un ampio intervallo di temperature d’esercizio da -40°C a 75°C
• Modelli di livello 3 per il routing supportato dall’hardware tra un massimo di 20 sottoreti IP
-
N. articolo:2682250000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682260000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682270000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682280000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682290000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682350000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2740420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682340000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682360000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682310000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682330000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682320000Pakningsenhed:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
Produkt ID:2682370000Pakningsenhed:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:3109750000VPE:1 Pezzo
Layer 3 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C