AdvancedLine sorozat
Az ipari hálózatokhoz jövőbiztos infrastruktúrára van szükség, amely magas szintű rendelkezésre állást, megbízhatóságot és átláthatóságot biztosít. A menedzselhető switch-ek növelik a hálózat rendelkezésre állását a redundanciák, vezérlési mechanizmusok és hálózati diagnosztika révén az igényes automatizálási hálózatokban.
- A konfigurálási jellemzők széles köre lehetővé teszi a redundanciával, felügyelettel és biztonsággal kapcsolatos különböző funkciók beállítását
- A portok számának és a közegek típusának széles választéka számtalan alkalmazást lehetővé tesz (5–24 port)
- Gigabit Ethernetet támogató modellek, Jumbo Frame támogatással együtt, a nagy igénybevételt jelentő alkalmazások számára a sávszélességen, az adott reakcióidőben
- Erős szerkezeti kialakításának, és széles (-40°C és 75°C közötti) hőmérséklet-tartományának köszönhetően alkalmas durva ipari környezetben történő használatra
- Layer 3 modell a hardver szintű útvonalválasztáshoz, akár 20 IP-alhálózathoz
-
ID výrobku:2682250000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, lite irányítású, Fast Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682260000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, lite irányítású, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682270000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, lite irányítású, Fast Ethernet, Portok száma: 4 x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682280000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682290000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682350000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2740420000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682340000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682360000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682310000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682330000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast/Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x kombi-port (10/100/1000BaseT(X) vagy 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682320000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Fast Ethernet, Portok száma: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:2682370000Obalová jednotka:1 Darab
Hálózati switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:3109750000Obalová jednotka:1 Darab
Layer 3 Network Switch, konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C