gerade auf gerade
Unser Bahnportfolio bietet eine robuste und vielseitige Lösung für die anspruchsvollen Anforderungen der Bahnindustrie. Mit einer sicheren Crimpverbindung gewährleisten unsere Steckverbinder eine dauerhaft stabile und vibrationsfeste Signalübertragung – selbst unter extremen Bedingungen. Dank eines breiten Produktportfolios mit verschiedenen Kodierungen, Polzahlen und Gehäusevarianten finden Sie bei uns die passende Lösung für nahezu jede Anwendung. Alle Komponenten erfüllen die Anforderungen der Brandschutznorm EN 45545 (HL1–HL3) und sind somit optimal für den Einsatz in sicherheitskritischen Bereichen geeignet. Ob Standardkomponenten oder kundenspezifische Lösungen – wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die passende Verbindungstechnik für Ihre Anwendung. Unser weltweiter Support begleitet Sie von der Planung bis zur Inbetriebnahme und sorgt für eine reibungslose Umsetzung Ihrer Projekte.
-
Art.-Nr.:3174400500VPE:1 Stück
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12, Polzahl : 5, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: Polyolefin, molekularvernetzt, Halogene: Nein, halogenfrei, gemäß IEC 60754
-
Art.-Nr.:3174401500VPE:1 Stück
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12, Polzahl : 5, 15 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: Polyolefin, molekularvernetzt, Halogene: Nein, halogenfrei, gemäß IEC 60754
-
Art.-Nr.:3174401000VPE:1 Stück
Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12, Polzahl : 5, 10 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: Polyolefin, molekularvernetzt, Halogene: Nein, halogenfrei, gemäß IEC 60754
Added to Your Shopping Cart