Terepibusz-elosztók
Az 1-utas, 2-utas, 4-utas és 8-utas elosztók széles választéka biztosítja a rugalmas telepítést a terepen.
Az FBCon az akár 80 dB-es nagy csillapítású elektromágneses zavarvédelemmel rendelkező kábel-tömszelence, az IP66 védelmi osztály és a -40 ... +80 °C közti széles hőmérséklettartomány révén biztonságosan védi a csatlakozókat szigorú környezetben. Veszélyes területeken való felhasználásra léteznek gyújtószikramentes változatok.
Tulajdonságok
- Elektromágneses zavarvédelemmel rendelkező tömszelencék a fővonali és a csomóponti kábelhez
- M12 csatlakozó csomóponti kábelhez
- Külső földelőcsap
- Nyomáskiegyenlítő elem
- Védelmi osztály IP66
- Alumínium és rozsdamentes acél változatok
- Beépített áramkorlátozó minden egyes vezetékágban nem robbanásvédett változatokhoz
Az FBCon elosztó termékcsalád különböző formákat tartalmaz. A terméknevek a következő funkciókat jelölik:
- FBCon: Fieldbus kapcsolat
- PA: PROFIBUS-PA/Foundation Fieldbus
- DP: PROFIBUS-DP/Modbus RS485
- SS: Rozsdamentes acél
- CG: Tömszelence
- PCG: Műanyag tömszelence
- CG/M12: Tömszelence a fővonali kábelhez, valamint M12 dugaszoló csatlakozó a csonkvonali kábelhez és az 1-utas változathoz: A kimenő csonkvonalak száma (itt: egy csonkvonal)
- Korlátozó: Szegmensvédő, amely védi a PROFIBUS-PA hálózatot, ha túlterhelés történik egy csomóponti vezetékben.
- EX/ATEX: Termékek potenciálisan veszélyes/robbanásveszélyes területekhez
-
Cikkszám:1777730000Csomagolási egység:100 Darab
VPMS (sárgaréz záródugó), Záródugók, zárt állapotban, M 16, 5 mm, Sárgaréz, nikkelezett
-
Cikkszám:2066720000Csomagolási egység:100 Darab
VPK EX 7J (Ex záródugó, műanyag, 7J), Záródugók, zárt állapotban, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Poliamid 6
-
Cikkszám:1736230000Obalová jednotka:50 Darab
GWDR NP (lapos tömítés - neoprén), Tömítőgyűrű, M 16, Neoprén
-
-
ID výrobku:8564350000Pakningsenhed:1 Darab
Standard elosztó buszlezáró nélkül, 1-es elosztó, IP65, IP66
-
Cikkszám:8714260000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó buszlezáró nélkül, 1-es elosztó, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564290000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), Lezáró, IP65, IP66
-
Cikkszám:8714240000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), Lezáró, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564330000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó, 1-es elosztó, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564320000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), Lezáró, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564090000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 1-es elosztó, IP65, IP66
-
Cikkszám:8564060000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 1-es elosztó, IP65, IP66, Leágazó vezeték M12, Kerek
-
Cikkszám:8564100000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 2-es elosztó, IP65, IP66, Kerek
-
Cikkszám:8564070000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 2-es elosztó, IP65, IP66, Leágazó vezeték M12, Kerek
-
Cikkszám:2703860000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó áramkorlátozással, 3 csatornás elosztó, LIMITER, IP66, IP67, Fővezeték M20, Kerek
-
Cikkszám:8564110000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 4-es elosztó, IP65, IP66, Kerek
-
Cikkszám:8564080000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó sínkivezetéssel (aktív), 4-es elosztó, IP65, IP66, Leágazó vezeték M12, Kerek
-
Cikkszám:2624380000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó áramkorlátozással, 4 csatornás elosztó, LIMITER, IP66, IP67, Kerek
-
Cikkszám:2703840000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó áramkorlátozással, 4 csatornás elosztó, LIMITER, IP66, IP67, Fővezeték M20, Mellékvezeték M16, Kerek
-
Cikkszám:2617200000Csomagolási egység:1 Darab
Standard elosztó áramkorlátozással, 4 csatornás elosztó, LIMITER, IP66, IP67, Leágazó vezeték M12, Kerek