IP67-serie
Weidmüllers IP 67-switchar är lämpliga för de mest krävande industriella applikationerna tack vare sin robusta kapsling med skyddsklass IP67, vilket certifierar mot inträngning av damm, vatten och olja. M12-anslutningstekniken garanterar en säker anslutning mellan kabeln och switchen även under yttre störningar såsom vibrationer och stötar.
• M12-anslutningsteknik och IP 67-skyddad kapsling
• 10/100BaseT(X), 4-stifts M12 (D-kodning)
• Full-/halvduplex-modus och auto MDI/MDI-X
• Ingångsspänning 12 till 45 V DC, 18 till 30 V AC
-
Produkt-ID:1504410000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5 × M12 D-kodad, IP67 kapslad, -25 °C...60 °C
-
Produkt-ID:1504420000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 5 × M12 D-kodad, IP67 kapslad, -40 °C...75 °C
-
Produkt-ID:3130670000VPE:1 items
Nätverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal portar: 8x M12 D-coded 4 pin female connector, IP67 kapslad, EN 50155, -40 °C...75 °C