1 fusible CNA
								Combinación de conmutación y protección en un solo relé
 
TERMSERIES-compact con portafusibles permite una integración sencilla y especialmente eficaz de los fusibles, ya que no se requiere ninguna regleta de bornes adicional con fusible. Esto ahorra tiempo durante la instalación y espacio en el armario de distribución. El fusible debe seleccionarse para que coincida con la línea de conexión, y el fusible puede cambiarse mientras se instala el módulo. El módulo completo ha sido sometido a pruebas de funcionamiento al 100 % y es especialmente resistente a las vibraciones gracias a los relés incorporados.
						TERMSERIES-compact con portafusibles permite una integración sencilla y especialmente eficaz de los fusibles, ya que no se requiere ninguna regleta de bornes adicional con fusible. Esto ahorra tiempo durante la instalación y espacio en el armario de distribución. El fusible debe seleccionarse para que coincida con la línea de conexión, y el fusible puede cambiarse mientras se instala el módulo. El módulo completo ha sido sometido a pruebas de funcionamiento al 100 % y es especialmente resistente a las vibraciones gracias a los relés incorporados.
- 1 contactos normalmente abiertos
- Material de contacto: AgNi
- Óptima protección del cable gracias al fusible seleccionable adaptado al cable de conexión
- Fácil manejo gracias a la sustitución del fusible durante la instalación
- 
		N.º de artículo:2773930000Unidad de embalaje:10 PiezaTERMSERIES-compact, Módulo de relé, Fusible, Número de contactos: 1, Contacto normalmente abierto AgNi, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, PUSH IN, Pulsador de prueba disponible: No 
            Added to Your Shopping Cart