PCB 원형 커넥터 - IP67
M8 및 M12 플러그 커넥터 시리즈의 모든 부품은 서로 완벽하게 조정되어 디자인 및 조립을 훨씬 쉽게 만들어 줍니다.
PCB 커넥터의 장점:
- M8 및 M12 버전 사용 가능
- 서로 다른 솔더링 프로세스에 대한 여러 버전
- 전면 및 리어 패널 조립
- 한 부분, 두 부분 버전
-
항목 번호:1324010000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, 스크류된 경우, 리플로우 호환
-
항목 번호:1393080000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, 스크류된 경우, 리플로우 호환
-
항목 번호:1427670000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, 스크류된 경우, 백패널 장착
-
항목 번호:1444650000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, 스크류된 경우, 백패널 장착
-
항목 번호:2168220000패키징 단위:10 PC
PCB 플러그인 커넥터, M12, Solder connection, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, 스크류된 경우, 리플로우 호환
-
항목 번호:8902820000패키징 단위:10 PC
PCB 결선 요소 M12, 솔더식, Cat.5(ISO/IEC 11801), DIN EN 60529 규격 IP65
-
항목 번호:1393470000패키징 단위:10 PC
PCB 결선 요소 M12, 솔더식, Cat.5(ISO/IEC 11801), DIN EN 60529 규격 IP65
-
항목 번호:8902810000패키징 단위:60 PC
PCB 결선 요소 M12, 솔더식, Cat.5(ISO/IEC 11801), DIN EN 60529 규격 IP65
-
항목 번호:2530910000패키징 단위:1 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530890000패키징 단위:1 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530880000패키징 단위:1 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530900000패키징 단위:1 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
-
항목 번호:2530850000패키징 단위:60 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530830000패키징 단위:60 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530870000패키징 단위:60 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
항목 번호:2530840000패키징 단위:60 PC
내장 플러그, M12, 장착 나사산: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
-
-
-