Système de bus de rail profilé - CH20M
Lors de la fourniture, de la connexion ou de la distribution dans des applications modulaires, le bus de rail peut remplacer le process de câblage individuel fastidieux par une solution flexible et ininterrompue à l'échelle du système.
Le système de bus est solidement intégré au rail profilé standard de 35 mm. Le bloc de contact de bus SMD peut être traité d'une manière totalement automatique lors de la production de sous-ensembles par un procédé de refusion. Les surfaces de contact résistantes et dorées garantissent un contact durable et fiable pour toutes les largeurs de boîtiers.
• Unique : la solution de connexion complète pour toutes les largeurs de systèmes – de la plaque de 6 mm au boîtier grande capacité de 67 mm.
• Entretien facile pendant l’installation Le remplacement d'un module est très simple, même dans les groupes de modules existants – sans influence sur les modules adjacents.
• Intégration universelle Le bus système ininterrompu est intégré de manière sécurisée dans le rail profilé standard de 35 mm.
• Disponibilité maximale Cinq contacts à coude twin entièrement zingués et partiellement dorés sont utilisés pour établir un contact permanent vers le bus de rail. Des brides de brasage THR assurent que le raccordement de la carte de circuit est stable.
SR-SMD - Bloc de contact de bus CH20M6
SR-SMD - Bloc de contact de bus CH20M12, CH20M17, CH20M22, CH20M45, CH20M67
CH20M BUS - Carte de circuit imprimé pour bus
CH20M BUS PROFIL - Profil de l'insert du bus
CH20M BUS-ADP - Couvercle du profil de l'insert du bus
CH20M BUS-AP - Plaques d'extrémité pour profil de l'insert du bus
CH20M BUS SET - Kit
-
Référence produit:1335140000Conditionnement:1 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Ensemble d'échantillons, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 25.1 mm
-
Référence produit:1335150000Conditionnement:1 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Ensemble d'échantillons, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 25.1 mm
-
Référence produit:1155850000Conditionnement:300 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M6, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
-
Référence produit:1155840000Conditionnement:78 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M6, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, doré, noir
-
Référence produit:1155880000Conditionnement:300 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Bride à souder centrale, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, doré, noir
-
Référence produit:1155870000Conditionnement:78 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Bride à souder centrale, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, doré, noir
-
Référence produit:1155890000Conditionnement:78 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Brides à souder, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, doré, noir
-
Référence produit:1155900000Conditionnement:300 Pièce
Connecteur pour circuit imprimé, Bloc de contact bus pour CH20M12-67, Brides à souder, Raccordement soudé THT/THR, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 1.5 mm, doré, noir
-
Référence produit:1248220000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Circuit imprimé du bus, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 250 mm
-
Référence produit:1248230000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Circuit imprimé du bus, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 500 mm
-
Référence produit:1248240000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Circuit imprimé du bus, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 750 mm
-
Référence produit:1248170000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 750 mm
-
Référence produit:1248150000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 250 mm
-
Référence produit:1248160000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 25.3 mm
-
Référence produit:1248190000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 500 mm
-
Référence produit:1248180000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 25.3 mm
-
Référence produit:1248210000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Profil de pose, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 25.3 mm
-
Référence produit:1248250000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Capot de protection profilé, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 250 mm
-
Référence produit:1248260000Conditionnement:10 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Capot de protection profilé, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 500 mm
-
Référence produit:1248270000Conditionnement:5 Pièce
Système de bus pour le rail de montage, Capot de protection profilé, OMNIMATE Housing - série CH20M, Largeur: 750 mm